Interruttori con pulsante luci (GN 3310)

Interruttori con pulsante luci (GN 3310)
  • Sconto volumi elevati
Gli interruttori GN 3310 con un pulsante luminoso vengono forniti con un interruttore di commutazione e un anello luminoso a LED integrato. Quando si preme il pulsante, è possibile attivare un impulso di controllo elettrico per spegnere una macchina, ad esempio, in base al cablaggio dei contatti (NC o NA). Indipendentemente dal fatto che il pulsante sia azionato o meno, l’anello luminoso a LED integrato emette una luce rossa o verde a seconda della polarità dei collegamenti 1 e 2 del LED.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3310-W-RG-2-K-2
3310-W-RG-2-K-5
3310-W-RG-2-KS-0,​25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo collegamento Lunghezza cavo I d Peso
(kg)

84.48 €

1 Disponibile 7 giorni K, cavo260.126

98.60 €

1 Disponibile 7 giorni K, cavo560.273

114.70 €

1 Disponibile 7 giorni KS, connettore maschio0.2550.052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A/F 22

Supporto tecnico