Fusibile a cartuccia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Fusibile a cartuccia

Prezzo unitario standard:
0.86
Giorni spedizione:
16 giorni

Fusibile a cartuccia per Blocco distributore Fusibile Weidmüller e Portafusibili SIHA3.

Specifiche di base

  • Type
    A tubo
  • Rated Voltage(V)
    250
  • Rated Current(A)
    3.15
  • Breaking capacity(kA)
    1.5
  • Lead Wire
    N/A
  • Fuse size
    Ø 5.0 x 20mm
  • Model
    G-20-3.15A-F
  • Number with packs(Piece)
    10
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
16 giorni
0.86

0431100000
Codice componente : 0431100000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 0.86

Titolo_Specifica

  • Type
    A tubo
  • Rated Voltage(V)
    250
  • Rated Current(A)
    3.15
  • Breaking capacity(kA)
    1.5
  • Lead Wire
    N/A
  • Fuse size
    [Altro] Ø 5.0 x 20mm
  • Model
    G-20-3.15A-F
  • Number with packs(Piece)
    10

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico