[Custodia Ilme] Modulo grande tipo BIG IP66

[Custodia Ilme] Modulo grande tipo BIG IP66

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Risolve in modo intelligente i problemi di spazio.
Facile installazione e ispezione di cablaggi strutturati e complessi.
[Caratteristiche]
· Le Grande formato garantiscono spazio sufficiente per lo stoccaggio dei conduttori.
· La custodia può essere divisa in 2 parti per facilitare l'installazione degli Inserti.
· Può essere forato e con filettatura esterna in qualsiasi punto del contenitore.
· È possibile realizzare i fori di ingresso richiesti anche dopo aver accoppiato i Connettore.
· È possibile fissare un PCB sul fondo del contenitore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBC 06 L
CBC 10
CBC 16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura involucro
(mm)
Dettagli

92.37 €

1 5 giorni 1044.27Con 2 piolini

101.95 €

1 5 giorni 1057.27Con 4 piolini

119.17 €

1 5 giorni 1077.27Con 4 piolini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials A/B/C Protection function (environmentally resistant) Disponibile
Nomi componenti Cappa Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) +125
Involucro BIG Direzione ingresso cappuccio Apertura posteriore Materiale Lega di alluminio pressofusa

Supporto tecnico