[ Inserire Ilme]CDD 10 A/250 V tipo crimpatura ad alta Densità (CDDF 108)

[ Inserire Ilme]CDD 10 A/250 V tipo crimpatura ad alta Densità CDDF 108

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CDDF 108

Marca: ILME

Prezzo: 20.29

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Applicable pin/contact: Femmina (presa)

Number Of Cores: 108

Nomi componenti: Inserto femmina

Misura involucro: 104.27 mm

Applicazione: Per contatti femmina


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CDDF 108

Codice componente
CDDF 108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Nomi componenti Misura involucro
(mm)
Applicazione

20.29 €

7.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)108Inserto femmina104.27Per contatti femmina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials A/B/C Application Collegamento cavo
Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Crimpatura
Connection direction Dritto Representative Standard UL / CCC / CSA Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) +125 Materiale Resina termoplastica ignifuga Nota Contatti venduti separatamente
Altri standard GL, GOST

Si trova sulla pagina di [ Inserire Ilme]CDD 10 A/250 V tipo crimpatura ad alta Densità, il codice articolo è il seguente: CDDF 108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDDF 108.

Tipologia prodotto

Codice componente
CDDM 108
CDDM 38
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Nomi componenti Misura involucro
(mm)
Applicazione

19.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)108Inserto maschio104.27Per contatti maschio

15.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)38Inserto maschio66.16Per contatti maschio

Supporto tecnico