Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
68320090.MT1 |
68320090.MT2 |
68514090.MT1 |
68626090.MT1 |
68626090.MT2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione Modulare (UM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.87 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 196.9 | 174 | 9 | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 196.9 | 174 | 18 | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 136.9 | 240.675 | 9 | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 256.9 | 307.35 | 9 | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 256.9 | 307.35 | 18 |
Loading...
Dimensione profondità(mm) | 65.2 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Grado Di Protezione (IP) | IP40 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione Modulare (UM)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali