Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
32103000 |
32103010 |
32104000 |
32123002 |
32123012 |
32124012 |
32125012 |
32153002 |
32153012 |
32154502 |
32154512 |
32156002 |
32156012 |
32203002 |
32203012 |
32205002 |
32205012 |
32207002 |
32207012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Tipo Di Scatola | Aperture Di Ventilazione Presenti | Grado Di Protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 54 | 100 | 30 | Chiuso | No | IP40 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 54 | 100 | 30 | Aperto | SÌ | IP30 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 54 | 100 | 40 | Chiuso | No | IP40 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 67 | 125 | 30 | Chiuso | No | IP40 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 67 | 125 | 30 | Aperto | SÌ | IP30 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 67 | 125 | 40 | Aperto | SÌ | IP30 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 67 | 125 | 50 | Aperto | SÌ | IP30 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 150 | 30 | Chiuso | No | IP40 | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 150 | 30 | Aperto | SÌ | IP30 | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 150 | 45 | Chiuso | No | IP40 | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 150 | 45 | Aperto | SÌ | IP30 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 150 | 60 | Chiuso | No | IP40 | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 150 | 60 | Aperto | SÌ | IP30 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 112 | 200 | 30 | Chiuso | No | IP40 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 112 | 200 | 30 | Aperto | SÌ | IP30 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 112 | 200 | 50 | Chiuso | No | IP40 | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 112 | 200 | 50 | Aperto | SÌ | IP30 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 112 | 200 | 70 | Chiuso | No | IP40 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 112 | 200 | 70 | Aperto | SÌ | IP30 |
Loading...
Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura Di Impiego(°C) | -10 - 65 | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Tipo Di Scatola
Aperture Di Ventilazione Presenti
Grado Di Protezione (IP)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali