Custodia da scrivania da laboratorio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55520010.MT1

Codice componente
55520010.MT1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 198.9 Larghezza(mm) 224.2 Dimensione profondità(mm) 72.4
Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Colore Grigio
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti Grado Di Protezione (IP) IP30
Dimensione Modulare (UM) 11

Si trova sulla pagina di Custodia da scrivania da laboratorio, il codice articolo è il seguente: 55520010.MT1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55520010.MT1.

Supporto tecnico