Custodia Alubos

Custodia Alubos

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
84046150.H
84046200.H
84066100.H
84066150.H
84086150.H
84086200.H
84106100.H
84106150.H
84106200.H
84136150.H
84136200.H
84160100.MT5
84160200.MT5
84207150.H
84207200.MT1
84686100.H
84686150.H
84686200.H
84826100.H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni ---

78.43 €

1 Disponibile 3 giorni ---

38.57 €

1 Disponibile 3 giorni ---

49.85 €

1 Disponibile 3 giorni ---

50.93 €

1 Disponibile 16 giorni ---

56.36 €

1 Disponibile 43 giorni ---

46.60 €

1 Disponibile 3 giorni ---

56.36 €

1 Disponibile 3 giorni ---

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni ---

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni ---

84.96 €

1 Disponibile 3 giorni ---

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni 16910052

87.13 €

1 Disponibile 3 giorni 16920052

98.04 €

1 Disponibile 3 giorni 21015074

108.93 €

1 Disponibile 3 giorni 21020074

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni ---

93.68 €

1 Disponibile 3 giorni ---

106.75 €

1 Disponibile 3 giorni ---

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni ---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero IP nominale IP65 Materiale Alluminio
Tipo Superficie Verniciatura a polvere Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico