Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
93143522
Misura larghezza W(mm) | 145.3 | Misura verticale H(mm) | 74.7 | Misura profondità D(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7024 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Custodia Circum, il codice articolo è il seguente: 93143522.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 93143522.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali