Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4303000 |
4305000 |
4311000 |
4316000 |
4319000 |
4322000 |
4323000 |
4324000 |
4325000 |
4326000 |
4329000 |
4330000 |
4331000 |
4332000 |
4333000 |
4334000 |
4336000 |
4337000 |
4338000 |
4339000 |
4342000 |
4345000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Spessore Materiale Scatola (mm) | Resistenza Agli Urti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55 | 55 | 37.5 | 4.5 | IK07 | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 75 | 56.5 | 4.5 | IK08 | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 110 | 75 | 56.5 | 4.5 | IK08 | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 75 | 56.5 | 4.5 | IK08 | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 190 | 75 | 56.5 | 4.5 | IK08 | |
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | 75 | 56.5 | 4.5 | IK08 | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55 | 55 | 59 | 4.5 | IK07 | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 110 | 75 | 75.5 | 4.5 | IK08 | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 75 | 75.5 | 4.5 | IK08 | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 75 | 75.5 | 4.5 | IK08 | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 190 | 75 | 75.5 | 4.5 | IK08 | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 160 | 91 | 6 | IK09 | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 220 | 120 | 91 | 4.5 | IK09 | |
76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 122 | 120 | 91 | 4.5 | IK09 | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 260 | 160 | 91 | 6 | IK09 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 360 | 160 | 91 | 6 | IK09 | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 320 | 100 | 81 | 5 | IK09 | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 255 | 250 | 121 | 6 | IK09 | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 255 | 250 | 161 | 6 | IK09 | |
294.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 360 | 360 | 90.8 | 6 | IK09 | |
366.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 600 | 250 | 121 | 6 | IK09 | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 560 | 160 | 91 | 6 | IK09 |
Loading...
IP nominale | IP66 | Numero RAL | 7000 | Tipo Di Montaggio | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Di Copertura | Coperchio | Esecuzione Coperchio | Chiuso | Tipo Di Porta | Senza |
Coperchio/Porta Trasparente | No | Con Serratura | No | Spessore Materiale Porta/Coperchio(mm) | 5 |
Materiale Del Corpo | Plastic | Con Piastra Di Montaggio | SÌ | Adatto Ad Uso Esterno | SÌ |
Adatto Per Parafulmine | No | Integrità Del Circuito | Senza | Possibilità Di Applicazione | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Spessore Materiale Scatola(mm)
Resistenza Agli Urti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali