Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Colore | Numero RAL | Montaggio A Parete Possibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 215 | 150 | 46 | Nero | 9005 | SÌ | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 215 | 150 | 46 | Bianco | 9016 | SÌ | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 285 | 198 | 46 | Nero | 9005 | SÌ | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 285 | 198 | 46 | Bianco | 9016 | SÌ | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 130 | 75 | 26 | Nero | 9005 | No | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 130 | 75 | 26 | Bianco | 9016 | No | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 130 | 75 | 26 | Nero | 9005 | No | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 165 | 90 | 34 | Bianco | 9016 | No | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 165 | 90 | 34 | Bianco | 9016 | No | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 105 | 34 | Nero | 9005 | SÌ | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 105 | 34 | Bianco | 9016 | SÌ | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 105 | 34 | Nero | 9005 | SÌ | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 105 | 34 | Bianco | 9016 | SÌ |
Loading...
IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Colore
Numero RAL
Montaggio A Parete Possibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali