Alloggiamento da installazione Bocube

Alloggiamento da installazione Bocube

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96011114
96012124
96012135
96013125
96013225
96015224
96015234
96016324
96016325
96016334
96016335
96021115
96022124
96022125
96022134
96022135
96023124
96023125
96023134
96023224
96023225
96023234
96023235
96025224
96025225
96025234
96026324
96026325
96026334
96026335
96031114
96031115
96032125
96033124
96033125
96033134
96033135
96033224
96033225
96035224
96035225
96035234
96035235
96036324
96036325
96036334
96036335
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Numero RAL Temperatura Di Impiego
(°C)

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 8980477024-25 - 100

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 11380607024-25 - 100

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 11380907035-25 - 100

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 15180607035-25 - 100

33.21 €

1 Disponibile 3 giorni 151125607035-25 - 100

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni 231125607024-25 - 100

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni 231125907024-25 - 100

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni 271170607024-25 - 100

47.68 €

1 Disponibile 3 giorni 271170607035-25 - 100

56.36 €

1 Disponibile 3 giorni 271170907024-25 - 100

58.53 €

1 Disponibile 15 giorni 271170907035-25 - 100

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 8980477035-25 - 100

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 11380607024-25 - 100

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 11380607035-25 - 100

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 11380907024-25 - 100

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 11380907035-25 - 100

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 15180607024-25 - 100

28.93 €

1 Disponibile 50 giorni 15180607035-25 - 100

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni 15180907024-25 - 100

36.43 €

1 Disponibile 3 giorni 151125607024-25 - 100

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 151125607035-25 - 100

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni 151125907024-25 - 100

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni 151125907035-25 - 100

39.64 €

1 Disponibile 3 giorni 231125607024-25 - 100

39.64 €

1 Disponibile 3 giorni 231125607035-25 - 100

56.36 €

1 Disponibile 3 giorni 231125907024-25 - 100

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni 271170607024-25 - 100

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni 271170607035-25 - 100

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 271170907024-25 - 100

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 271170907035-25 - 100

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 8980477024-25 - 70

16.93 €

1 Disponibile 5 giorni 8980477035-25 - 70

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 11380607035-25 - 70

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 15180607024-25 - 70

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 15180607035-25 - 70

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 15180907024-25 - 70

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 15180907035-25 - 70

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 151125607024-25 - 70

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 151125607035-25 - 70

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 231125607024-25 - 70

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 231125607035-25 - 70

43.35 €

1 Disponibile 3 giorni 231125907024-25 - 70

45.52 €

1 Disponibile 3 giorni 231125907035-25 - 70

47.68 €

1 Disponibile 3 giorni 271170607024-25 - 70

47.68 €

1 Disponibile 3 giorni 271170607035-25 - 70

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni 271170907024-25 - 70

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni 271170907035-25 - 70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP66 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico