Custodia per centraline in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41160609
41170609
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura profondità D
(mm)

49.85 €

1 Disponibile 3 giorni 72.5

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni 100.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 166 Misura verticale H(mm) 161 Colore Grigio
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico