Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Misura larghezza W(mm) | 166 | Misura verticale H(mm) | 161 | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali