Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05430002.B1 |
5410002 |
5420002 |
5430002 |
5440002 |
5440200 |
5450200 |
5460000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | IP nominale | Tipo Di Scatola | Aperture Di Ventilazione Presenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 50 | 25 | IP40 | Chiuso | No | |
- | 19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 50 | 40 | IP40 | Chiuso | No | |
- | 20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 65 | 40 | IP40 | Chiuso | No | |
- | 22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 80 | 55 | IP40 | Chiuso | No | |
- | 22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 80 | 55 | IP30 | Aperto | SÌ | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 188 | 110 | 70 | IP30 | Aperto | SÌ | ||
- | 33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 188 | 110 | 100 | IP40 | Chiuso | No |
Loading...
Colore | Grigio | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura Di Impiego(°C) | -10 - 65 | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
IP nominale
Tipo Di Scatola
Aperture Di Ventilazione Presenti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali