Midi TwinFLASH

Midi TwinFLASH
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26112060
26112070
26122060
26122070
26132060
26132070
26142060
26142070
26152060
26152070
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale Consumo energetico Tipo di corrente Potere Colore del paralume

114.99 €

1 5 giorni 115-230110AC1Rosso

111.46 €

1 5 giorni 24850AC/DC1Rosso

114.99 €

1 5 giorni 115-230110AC1Verde

111.46 €

1 5 giorni 24850AC/DC-Verde

114.99 €

1 5 giorni 115-230110AC-Giallo

111.46 €

1 5 giorni 24850AC/DC-Giallo

114.99 €

1 5 giorni 115-230110AC-Chiaro

111.46 €

1 5 giorni 24850AC/DC-Chiaro

114.99 €

1 5 giorni 115-230110AC-Blu

111.46 €

1 5 giorni 24850AC/DC-Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alloggiamento di colore Grigio Grado di protezione (IP) IP66 Tipo di segnale acustico -
Tipo di segnale ottico Altro Tipo di lampada LED

Supporto tecnico