Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
46011060 |
46011074 |
46011075 |
46021060 |
46021074 |
46021075 |
46031060 |
46031074 |
46031075 |
46041060 |
46041074 |
46041075 |
46051060 |
46051074 |
46051075 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Potere | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.58 € | 1 | 5 giorni | 115-230 | 75 | AC | - | Rosso | |||
93.99 € | 1 | 5 giorni | 12 | 120 | AC/DC | 1 | Rosso | |||
93.99 € | 1 | 5 giorni | 24 | 115 | AC/DC | 1 | Rosso | |||
104.58 € | 1 | 5 giorni | 115-230 | 75 | AC | - | Verde | |||
93.99 € | 1 | 5 giorni | 12 | 120 | AC/DC | 1 | Verde | |||
93.99 € | 1 | 5 giorni | 24 | 115 | AC/DC | 1 | Verde | |||
104.58 € | 1 | 5 giorni | 115-230 | 75 | AC | - | Giallo | |||
93.99 € | 1 | 5 giorni | 12 | 120 | AC/DC | 1 | Giallo | |||
93.99 € | 1 | 5 giorni | 24 | 115 | AC/DC | 1 | Giallo | |||
104.58 € | 1 | 5 giorni | 115-230 | 75 | AC | - | Chiaro | |||
93.99 € | 1 | 5 giorni | 12 | 120 | AC/DC | 1 | Chiaro | |||
93.99 € | 1 | 5 giorni | 24 | 115 | AC/DC | 1 | Chiaro | |||
104.58 € | 1 | 5 giorni | 115-230 | 75 | AC | - | Blu | |||
93.99 € | 1 | 5 giorni | 12 | 120 | AC/DC | 1 | Blu | |||
93.99 € | 1 | 5 giorni | 24 | 115 | AC/DC | 1 | Blu |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface Mount | Alloggiamento di colore | Grigio | Volume | 95,0 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP66 | Tipo di segnale acustico | Tono impulsi | Tipo di segnale ottico | Altro |
Tipo di lampada | LED |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Potere
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali