Staubli XKK-1001 clip a coccodrillo

Staubli XKK-1001 clip a coccodrillo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Staubli XKK-1001 clip a coccodrillo
  • Staubli XKK-1001 clip a coccodrillo
  • Staubli XKK-1001 clip a coccodrillo
  • Staubli XKK-1001 clip a coccodrillo
  • Staubli XKK-1001 clip a coccodrillo
  • Staubli XKK-1001 clip a coccodrillo
  • Staubli XKK-1001 clip a coccodrillo
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· È realizzato in Ottone, nichelato, completamente isolato.
· Morsetto a coccodrillo dentato per Maniglia ampia con Superficie per Filo sottili.
· Compatibile con Presa di corrente rigide da ⌀4 mm con isolatore e spine a molla Maniche ⌀4 mm con Spina isolanti rigidi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66.9755-20
66.9755-21
66.9755-22
66.9755-23
66.9755-24
66.9755-25
66.9755-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.28 €

25 Disponibile 3 giorni

6.28 €

25 Disponibile 3 giorni

6.28 €

25 Disponibile 3 giorni

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni

6.84 €

25 Disponibile 3 giorni

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT II, 32 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Base material electrical contact CuZn Surface treatment electrical contact Ni

Supporto tecnico