Staubli, XZG425/SIL (Spine MULTILAM ⌀4 mm , Manicotto retrattile)

Staubli, XZG425/SIL (Spine MULTILAM ⌀4 mm , Manicotto retrattile)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Staubli, XZG425/SIL (Spine MULTILAM ⌀4 mm , Manicotto retrattile)
  • Staubli, XZG425/SIL (Spine MULTILAM ⌀4 mm , Manicotto retrattile)
  • Staubli, XZG425/SIL (Spine MULTILAM ⌀4 mm , Manicotto retrattile)
  • Staubli, XZG425/SIL (Spine MULTILAM ⌀4 mm , Manicotto retrattile)
  • Staubli, XZG425/SIL (Spine MULTILAM ⌀4 mm , Manicotto retrattile)
  • Staubli, XZG425/SIL (Spine MULTILAM ⌀4 mm , Manicotto retrattile)
  • Staubli, XZG425/SIL (Spine MULTILAM ⌀4 mm , Manicotto retrattile)
  • Staubli, XZG425/SIL (Spine MULTILAM ⌀4 mm , Manicotto retrattile)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Con Cavo isolante in silicone altamente flessibile , nichelato, ideale per collegare apparecchi elettronici privi di presa di sicurezza.
· Spine MULTILAM a molla con contatto affidabile ⌀4 mm impilabile su entrambe le estremità, Manicotto di protezione per evitare contatti accidentali e Manicotto retrattile.
· Diametro esterno Cavo in silicone: 2,5 mm².

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66.9408-05020
66.9408-05021
66.9408-05022
66.9408-05023
66.9408-05024
66.9408-05025
66.9408-05027
66.9408-05028
66.9408-10020
66.9408-10021
66.9408-10022
66.9408-10023
66.9408-10024
66.9408-10025
66.9408-10027
66.9408-10028
66.9408-20020
66.9408-20021
66.9408-20022
66.9408-20023
66.9408-20024
66.9408-20025
66.9408-20027
66.9408-20028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lead length

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 050

12.67 €

1 Disponibile 24 giorni 050

12.67 €

25 Disponibile 3 giorni 050

12.67 €

25 Disponibile 3 giorni 050

12.67 €

25 Disponibile 3 giorni 050

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 050

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 050

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 050

12.67 €

25 Disponibile 3 giorni 100

14.81 €

25 Disponibile 3 giorni 100

14.81 €

25 Disponibile 3 giorni 100

14.81 €

25 Disponibile 3 giorni 100

14.81 €

25 Disponibile 3 giorni 100

14.81 €

25 Disponibile 3 giorni 100

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 100

12.67 €

25 Disponibile 3 giorni 100

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 200

17.99 €

25 Disponibile 3 giorni 200

17.99 €

25 Disponibile 3 giorni 200

17.99 €

25 Disponibile 3 giorni 200

17.99 €

25 Disponibile 3 giorni 200

17.99 €

25 Disponibile 38 giorni 200

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 200

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 600 V, CAT II, 32 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Lead lengths 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm Lead insulation SIL

Supporto tecnico