Spine MULTILAM impilabile Staubli XZG425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile, cavo di prova

Spine MULTILAM impilabile Staubli XZG425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile, cavo di prova

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZG425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile, cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZG425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile, cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZG425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile, cavo di prova
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Con Cavo altamente PVC (flessibile) , nichelato, ideale per il collegamento di apparecchi elettronici privi di presa di sicurezza.
· Spine MULTILAM a molla con contatto affidabile ⌀4 mm impilabile su entrambe le estremità, Manicotto di protezione per evitare contatti accidentali e Manicotto retrattile.
· Diametro esterno Cavo in PVC: 2,5 mm².

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66.9407-05022
66.9407-05023
66.9407-05024
66.9407-05025
66.9407-05027
66.9407-05028
66.9407-10021
66.9407-10022
66.9407-10023
66.9407-10024
66.9407-10025
66.9407-10027
66.9407-10028
66.9407-20021
66.9407-20022
66.9407-20023
66.9407-20024
66.9407-20025
66.9407-20027
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lead length

12.67 €

25 Disponibile 3 giorni 050

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 050

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 050

9.99 €

25 Disponibile 3 giorni 050

11.61 €

25 Disponibile 3 giorni 050

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 050

13.75 €

25 Disponibile 3 giorni 100

13.75 €

25 Disponibile 3 giorni 100

13.75 €

25 Disponibile 3 giorni 100

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 100

11.61 €

1 Disponibile 10 giorni 100

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 100

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 100

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 200

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 200

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 200

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 200

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 200

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 600 V, CAT II, 32 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Lead lengths 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm Lead insulation PVC Surface treatment electrical contact Ni

Supporto tecnico