Sonda di prova Staubli SPP2-S con presa ⌀2 mm

Sonda di prova Staubli SPP2-S con presa ⌀2 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonda di prova Staubli SPP2-S con presa ⌀2 mm
  • Sonda di prova Staubli SPP2-S con presa ⌀2 mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Acciaio inox conico con Ago rigido.
· Protezione Maniglia smussata su entrambi i lati.
· Compatibile con Presa di corrente rigide da ⌀2 mm Maniglia e spine a molla Maniche ⌀2 mm con Spina isolanti rigidi.
· Con Cappuccio di protezione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24.0239-21

Codice componente
24.0239-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.88 €

10 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT III Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031

Si trova sulla pagina di Sonda di prova Staubli SPP2-S con presa ⌀2 mm, il codice articolo è il seguente: 24.0239-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24.0239-21.

Supporto tecnico