Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1466350150 |
1466350300 |
1466350500 |
1466351000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.62 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | |||
29.58 € | 1 | 4 giorni | 3 | |||
33.52 € | 1 | 4 giorni | 5 | |||
43.38 € | 1 | 4 giorni | 10 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | M8 | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Femmina (bus) |
---|---|---|---|---|---|
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo dritto | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | M12 | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Femmina (bus) |
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Tipo dritto | Materiale guaina del cavo | PVC | Senza alogeni | No |
Colore guaina del cavo | Nero | Con indicazione LED | No | Con schermatura | No |
Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Materiale corpo del contatto | Altro | Materiale della superficie di contatto | Au |
Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | -30–80 | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | -5 - 80 | Corrente nominale di ingresso | 4 |
Tensione nominale | 60 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali