Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1466370150 |
1466370300 |
1466370500 |
1466371000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.14 € | 1 | 72 giorni | 1.5 | |||
40.43 € | 1 | 4 giorni | 3 | |||
44.37 € | 1 | 72 giorni | 5 | |||
54.25 € | 1 | 72 giorni | 10 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Terminale conduttore scoperto | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | M12 | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Altro | Materiale guaina del cavo | PVC |
Senza alogeni | No | Colore guaina del cavo | Nero | Con indicazione LED | Sì |
Con schermatura | No | Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Materiale corpo del contatto | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Au | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | -30–80 | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | -5 - 80 |
Corrente nominale di ingresso | 4 | Tensione nominale | 24 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali