Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1106800010 |
1106800150 |
1106800300 |
1106800500 |
1106801000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo | |
---|---|---|---|---|---|
9.51 € | 1 | 92 giorni | 0.1 | ||
13.23 € | 1 | 92 giorni | 1.5 | ||
17.20 € | 1 | 92 giorni | 3 | ||
22.52 € | 1 | 92 giorni | 5 | ||
35.80 € | 1 | 92 giorni | 10 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Terminale conduttore scoperto | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Femmina (bus) |
---|---|---|---|---|---|
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo dritto | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | M12 | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Femmina (bus) |
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Tipo dritto | Materiale guaina del cavo | Altro | Senza alogeni | Sì |
Colore guaina del cavo | Nero | Con indicazione LED | No | Con schermatura | No |
Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Materiale corpo del contatto | CuZn | Materiale della superficie di contatto | Au |
Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | -40 - 80 | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | -25 - 80 | Corrente nominale di ingresso | 4 |
Tensione nominale | 250 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali