Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1027191000 |
1072430800 |
1093011500 |
1283250300 |
1283250600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Lunghezza cavo | Colore guaina del cavo | Con indicazione LED | Con schermatura | Materiale corpo del contatto | Materiale della superficie di contatto | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | Corrente nominale di ingresso | Tensione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.95 € | 1 | 58 giorni | 5 | Tipo dritto | Tipo dritto | 10 | Nero | No | No | - | - | - | - | - | - | ||
41.88 € | 1 | 92 giorni | 5 | Ad angolo | Ad angolo | 8 | Nero | Sì | No | - | - | - | - | - | - | ||
40.12 € | 1 | 58 giorni | 3 | Tipo dritto | Tipo dritto | 15 | Giallo | No | No | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 250 | ||
66.22 € | 1 | 92 giorni | 4 | Tipo dritto | Tipo dritto | 3 | Nero | No | Sì | - | - | - | - | - | - | ||
78.88 € | 1 | 92 giorni | 4 | Tipo dritto | Tipo dritto | 6 | Nero | No | Sì | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo di collegamento elettrico, lato campo | M12 | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Femmina (bus) | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Maschio (spina) | Materiale guaina del cavo | PUR (poliuretano) | Senza alogeni | Sì |
Tipo di cavo | Nucleo multiplo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Lunghezza cavo
Colore guaina del cavo
Con indicazione LED
Con schermatura
Materiale corpo del contatto
Materiale della superficie di contatto
Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa
Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento
Corrente nominale di ingresso
Tensione nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali