Cavo per sensore / attuatore (assemblato) , connettore su un lato, 7 / 8", maschio, 90°
- Prezzo unitario standard:
-
34.55 €
- Giorni spedizione:
-
30 giorni
Il cavo sensore/attuatore viene utilizzato per il cablaggio di sensori e attuatori e per la trasmissione dei dati. Il cavo stampato offre un giunto di connessione al cavo collegato e testato fabbrica.
Specifiche di base
-
- Tipo di collegamento elettrico, lato campo
- Terminale conduttore scoperto
-
- Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
- Altro
-
- Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
- Altro
-
- Tipo di contatto a innesto, lato scatola
- Maschio (spina)
-
- Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
- Ad angolo
-
- Materiale guaina del cavo
- PUR (poliuretano)
-
- Senza alogeni
- Sì
-
- Colore guaina del cavo
- Nero
-
- Con indicazione LED
- No
-
- Con schermatura
- No
-
- Tipo di cavo
- Nucleo multiplo
-
- Materiale corpo del contatto
- Altro
-
- Materiale della superficie di contatto
- Au
-
- Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa
- -50 - 80
-
- Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento
- -20 – 80
-
- Tensione nominale
- 300