Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1252820150 |
1252820300 |
1252821000 |
1271630100 |
1271630300 |
1271630500 |
1271631000 |
1292210500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Lunghezza cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.23 € | 1 | 42 giorni | Altro | Maschio (spina) | Ad angolo | 1.5 | ||
82.14 € | 1 | 27 giorni | Altro | Maschio (spina) | Ad angolo | 3 | ||
119.00 € | 1 | 92 giorni | Altro | Maschio (spina) | Ad angolo | 10 | ||
71.62 € | 1 | 92 giorni | Altro | Maschio (spina) | Tipo dritto | 1 | ||
82.14 € | 1 | 44 giorni | Altro | Maschio (spina) | Tipo dritto | 3 | ||
92.68 € | 1 | 44 giorni | Altro | Maschio (spina) | Tipo dritto | 5 | ||
119.00 € | 1 | 44 giorni | Altro | Maschio (spina) | Tipo dritto | 10 | ||
108.35 € | 1 | 44 giorni | - | - | - | - |
Loading...
Numero di poli | 19 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Terminale conduttore scoperto | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guaina del cavo | PUR (poliuretano) | Senza alogeni | Sì | Colore guaina del cavo | Nero |
Con indicazione LED | No | Con schermatura | No | Tipo di cavo | Nucleo multiplo |
Materiale corpo del contatto | Altro | Materiale della superficie di contatto | Au | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | -50 - 80 |
Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | -25 - 80 | Corrente nominale di ingresso | 8 | Tensione nominale | 150 |
Configura
Proprietà di base
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
Tipo di contatto a innesto, lato scatola
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Lunghezza cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali