Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1026180150 |
1026180300 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.91 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | |||
28.32 € | 1 | 72 giorni | 3 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Maschio (spina) | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Ad angolo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Maschio (spina) | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Ad angolo | Materiale guaina del cavo | PUR (poliuretano) |
Senza alogeni | Sì | Colore guaina del cavo | Nero | Con indicazione LED | Sì |
Con schermatura | No | Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Materiale della superficie di contatto | Sn |
Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | -50 - 80 | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | -25 - 80 | Corrente nominale di ingresso | 4 |
Tensione nominale | 24 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali