Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9456240150 |
9456240300 |
9456240500 |
9456241000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.89 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | |||
16.29 € | 1 | 4 giorni | 3 | |||
19.51 € | 1 | 4 giorni | 5 | |||
27.54 € | 1 | 4 giorni | 10 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Maschio (spina) | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Maschio (spina) | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Altro | Materiale guaina del cavo | PUR (poliuretano) |
Senza alogeni | Sì | Colore guaina del cavo | Nero | Con indicazione LED | Sì |
Con schermatura | No | Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Materiale della superficie di contatto | Sn |
Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | -50 - 80 | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | -25 - 80 | Corrente nominale di ingresso | 4 |
Tensione nominale | 24 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali