Interfaccia, RSF PLC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Interfaccia, RSF PLC

Prezzo unitario standard:
155.08
Giorni spedizione:
51 giorni

Modulo di trasferimento come interfaccia con morsetti, connettori e componenti.

Specifiche di base

  • Numero di poli(Polo)
    40
  • Metodo di montaggio
    Con guida DIN
  • Dimensione verticale(mm)
    72
  • Dimensione profondità(mm)
    -
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    Altro
  • Tensione nominale
    24
  • Corrente nominale
    1
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Codice componente
Larghezza(mm)

Affina per

  • 87
  • 109
  • Ripristina
Tipo di collegamento elettrico, lato campo

Affina per

  • Collegamento a vite
  • Collegamento morsetto a molla
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
87
Collegamento a vite
51 giorni
155.08

1128160000
Codice componente : 1128160000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 155.08

Titolo_Specifica

  • Numero di poli(Polo)
    40
  • Metodo di montaggio
    Con guida DIN
  • Dimensione verticale(mm)
    72
  • Larghezza(mm)
    87
  • Dimensione profondità(mm)
    -
  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    Altro
  • Tensione nominale
    24
  • Corrente nominale
    1
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
87
Collegamento morsetto a molla
51 giorni
232.51

1128210000
Codice componente : 1128210000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 232.51

Titolo_Specifica

  • Numero di poli(Polo)
    40
  • Metodo di montaggio
    Con guida DIN
  • Dimensione verticale(mm)
    72
  • Larghezza(mm)
    87
  • Dimensione profondità(mm)
    -
  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento morsetto a molla
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    Altro
  • Tensione nominale
    24
  • Corrente nominale
    1
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
109
Collegamento morsetto a molla
51 giorni
395.77

1128250000
Codice componente : 1128250000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 395.77

Titolo_Specifica

  • Numero di poli(Polo)
    40
  • Metodo di montaggio
    Con guida DIN
  • Dimensione verticale(mm)
    72
  • Larghezza(mm)
    109
  • Dimensione profondità(mm)
    -
  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento morsetto a molla
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    Altro
  • Tensione nominale
    24
  • Corrente nominale
    1
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico