Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1222990000 |
1223030000 |
1247130000 |
1247150000 |
1308230000 |
1308240000 |
1308250000 |
1308270000 |
1308280000 |
1415230000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Tensione nominale | Corrente nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.71 € | 1 | 57 giorni | 32 | 56 | 70 | 350 | 1 | |||
141.94 € | 1 | 30 giorni | 32 | 95 | 133 | 24 | 1 | |||
137.20 € | 1 | 30 giorni | 32 | 56 | 70 | 350 | 1 | |||
161.32 € | 1 | 30 giorni | 32 | 95 | 133 | 24 | 1 | |||
83.35 € | 1 | 4 giorni | 15 | 72 | 87 | 50 | 0.5 | |||
126.54 € | 1 | 4 giorni | 15 | 81 | 109 | 50 | 0.5 | |||
83.78 € | 1 | 4 giorni | 25 | 72 | 87 | 50 | 0.5 | |||
133.43 € | 1 | 4 giorni | 37 | 72 | 87 | 50 | 0.5 | |||
385.86 € | 1 | 4 giorni | 37 | 81 | 109 | 50 | 0.5 | |||
128.05 € | 1 | 29 giorni | 48 | 80 | 109 | - | 1.5 |
Loading...
Metodo di montaggio | Con guida DIN | Dimensione profondità(mm) | - | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Collegamento morsetto a molla |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro | Grado di inquinamento | 2 | Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35mm |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Tensione nominale
Corrente nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali