Interfaccia, RS, sezionatore, collegamento con morsetto di tensione (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9449110000

Codice componente
9449110000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

140.54 €

1 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 25 Metodo di montaggio Con guida DIN Dimensione verticale(mm) 81
Larghezza(mm) 109 Dimensione profondità(mm) - Tipo di collegamento elettrico, lato campo Collegamento morsetto a molla
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro Tensione nominale 50 Corrente nominale 0.5
Grado di inquinamento 2 Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35mm

Si trova sulla pagina di Interfaccia, RS, sezionatore, collegamento con morsetto di tensione, il codice articolo è il seguente: 9449110000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9449110000.

Supporto tecnico