Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0178960000 |
0577360000 |
0586661001 |
0586761001 |
0586861001 |
0586961001 |
0587060000 |
0646660000 |
0648661001 |
0690660000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale | Corrente nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.37 € | 1 | 4 giorni | 64 | 150 | 1 | |||
102.63 € | 1 | 4 giorni | 64 | 150 | 1 | |||
44.48 € | 1 | 4 giorni | 31 | 150 | 4 | |||
55.35 € | 1 | 4 giorni | 32 | 250 | 4 | |||
54.92 € | 1 | 4 giorni | 32 | 250 | 4 | |||
56.54 € | 1 | 4 giorni | 32 | 250 | 4 | |||
74.63 € | 1 | 4 giorni | 48 | 150 | 4 | |||
95.85 € | 1 | 4 giorni | 64 | 150 | 1 | |||
42.43 € | 1 | 4 giorni | 31 | 250 | 4 | |||
84.65 € | 1 | 4 giorni | 48 | 150 | 4 |
Loading...
Metodo di montaggio | Con guida DIN | Dimensione verticale(mm) | 144 | Larghezza(mm) | 131 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | - | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Grado di inquinamento | 2 | Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35mm |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tensione nominale
Corrente nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali