Serie W, staffa terminale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Serie W, staffa terminale

Prezzo unitario standard:
1.74
Giorni spedizione:
9 giorni

La staffa terminale assicura un fissaggio permanente sulla guida di montaggio e impedisce lo scivolamento. La staffa terminale è dotata di opzioni per la marcatura di gruppi ed è in grado di ricevere connettori maschio di prova.

Specifiche di base

  • Lunghezza(mm)
    56
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
Codice componente
Colore

Affina per

  • Beige
  • Grigio
  • Nero
  • Ripristina
Metodo di montaggio

Affina per

  • Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Guida G
  • Ripristina
Larghezza/Dimensioni rete

Affina per

  • 8
  • 12
  • Ripristina
Altezza di montaggio minima possibile

Affina per

  • 47
  • 62.5
  • 67
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
Nero
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
8
47
9 giorni
1.74

1061210000
Codice componente : 1061210000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.74

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    56
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Larghezza/Dimensioni rete
    8
  • Altezza di montaggio minima possibile
    47
Beige
Guida G
12
67
23 giorni
2.66

1067600000
Codice componente : 1067600000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 2.66

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    56
  • Colore
    Beige
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Metodo di montaggio
    Guida G
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Larghezza/Dimensioni rete
    12
  • Altezza di montaggio minima possibile
    67
Grigio
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
12
62.5
16 giorni
2.66

1227890000
Codice componente : 1227890000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.66

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    56
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Larghezza/Dimensioni rete
    12
  • Altezza di montaggio minima possibile
    62.5

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico