Morsetto per fusibile, collegamento a vite, isolatore fusibile, per connettore trasversale a innesto, un'estremità senza connettore, collegamento a vite

Morsetto per fusibile, collegamento a vite, isolatore fusibile, per connettore trasversale a innesto, un'estremità senza connettore, collegamento a vite

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Morsettiera per fusibili costituita da una base per morsetti e un portafusibili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1162920000
1162930000
1162940000
1162950000
1162960000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale Tipo di elemento di indicazione anomalie

5.42 €

50 4 giorni 500-

8.54 €

50 4 giorni 36LED

8.54 €

50 4 giorni 70LED

8.54 €

50 4 giorni 150LED

8.54 €

50 4 giorni 250LED

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Per DIN 35mm (TS35) Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale 0,5 - 4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale 0,5 - 2,5
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico 0,5 - 4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo 1,5 - 4 Ingresso corrente nominale 6.3
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Posizione collegamento Laterali Numero di livelli 1
Tipo di guida DIN Guida DIN (guida a cappello) 35mm Corpo, materiale isolante Termoplastica Temperatura di esercizio -50–120
Larghezza/Dimensioni rete 5.08 Altezza di montaggio minima possibile 74 Piastra di chiusura necessaria
Colore Nero Lunghezza 88 Tipo di inserto fusibile Fusibile G 5 x 20mm
Tipo di portafusibili Girevole Classe d'infiammabilità UL94 V0

Supporto tecnico