Morsetto per fusibili, collegamento a vite, isolatore fusibile, con collegamento PE

Morsetto per fusibili, collegamento a vite, isolatore fusibile, con collegamento PE

Prezzo unitario standard:
8.46
Giorni spedizione:
9 giorni

Morsettiera per fusibili costituita da una base per morsetti e un portafusibili.

Specifiche di base

  • Metodo di montaggio
    Per DIN 35mm (TS35)
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
    0,5 - 4
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
    0,5 - 4
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
    0,5 - 4
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
    1,5 - 4
  • Ingresso corrente nominale
    6.3
  • Tensione nominale
    250
  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Numero di livelli
    3
  • Tipo di guida DIN
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Temperatura di esercizio
    -50–120
  • Larghezza/Dimensioni rete
    8
  • Altezza di montaggio minima possibile
    65
  • Piastra di chiusura necessaria
  • Colore
    Beige
  • Lunghezza
    91
  • Tipo di inserto fusibile
    Fusibile G 5 x 20mm
  • Classe d'infiammabilità UL94
    V0
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
8.46

9532450000
Codice componente : 9532450000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 8.46

Titolo_Specifica

  • Metodo di montaggio
    [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
    0,5 - 4
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
    0,5 - 4
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
    0,5 - 4
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
    1,5 - 4
  • Ingresso corrente nominale
    6.3
  • Tensione nominale
    250
  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Numero di livelli
    3
  • Tipo di guida DIN
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Temperatura di esercizio
    -50–120
  • Larghezza/Dimensioni rete
    8
  • Altezza di montaggio minima possibile
    65
  • Piastra di chiusura necessaria
  • Colore
    Beige
  • Lunghezza
    91
  • Tipo di inserto fusibile
    Fusibile G 5 x 20mm
  • Classe d'infiammabilità UL94
    V0

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico