Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1027550000
Metodo di montaggio | Per DIN 35mm (TS35) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | 0,5 - 4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | 0,5 - 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | 0,5 - 4 | Ingresso corrente nominale | 24 | Tensione nominale | 690 |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento morsetto a molla | Posizione collegamento | Superiore | Numero di livelli | 4 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | No | Tipo di guida DIN | Guida DIN (guida a cappello) 35mm |
Corpo, materiale isolante | Termoplastica | Temperatura di esercizio | -50–120 | Larghezza/Dimensioni rete | 6.1 |
Altezza di montaggio minima possibile | 69.5 | Piastra di chiusura necessaria | No | Colore | Beige |
Lunghezza | 102 | Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni | No | Classe d'infiammabilità UL94 | V0 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali