Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1010800000
Metodo di montaggio | Per DIN 35mm (TS35) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | 0,5 - 10 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | 0,5 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | 0,5 - 10 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | 1,5 - 10 | Ingresso corrente nominale | 41 |
Tensione nominale | 400 | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Posizione collegamento | Laterali |
Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 1 | Piani collegati internamente | No |
Tipo di guida DIN | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Larghezza/Dimensioni rete | 7.9 | Piastra di chiusura necessaria | Sì |
Colore | Blu | Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni | No | Classe d'infiammabilità UL94 | V0 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali