Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1143040000 |
1143060000 |
1270050000 |
9512200000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | Tipo di collegamento elettrico 2 | Numero di livelli | Numero di posizioni morsetti per livello | Temperatura di esercizio | Larghezza/Dimensioni rete | Altezza di montaggio minima possibile | Piastra di chiusura necessaria | Colore | Lunghezza | Possibile funzione PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 50 | 4 giorni | 0,5 - 4 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4 | 1,5 - 4 | Collegamento a innesto | 2 | 2 | -50–120 | 5.08 | 90 | Sì | Altro | 44.5 | No | |||
4.02 € | 50 | 4 giorni | 0,5 - 4 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4 | 1,5 - 4 | - | 2 | - | -50–120 | 5.08 | 88 | Sì | Altro | 44.5 | No | |||
4.02 € | 50 | 4 giorni | 0,5 - 4 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4 | 1,5 - 4 | - | 2 | - | -50–120 | 5.08 | 88 | - | Altro | 44.5 | No | |||
26.22 € | 10 | 4 giorni | 16 - 70 | 16 - 70 | 16–16 | 16 - 95 | - | 1 | 2 | -60 - 130 | 20.5 | 75 | No | Verde/giallo | 85 | Sì |
Loading...
Metodo di montaggio | Per DIN 35mm (TS35) | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Posizione collegamento | Laterali |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di guida DIN | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Corpo, materiale isolante | Termoplastica | Classe d'infiammabilità UL94 | V0 |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
Tipo di collegamento elettrico 2
Numero di livelli
Numero di posizioni morsetti per livello
Temperatura di esercizio
Larghezza/Dimensioni rete
Altezza di montaggio minima possibile
Piastra di chiusura necessaria
Colore
Lunghezza
Possibile funzione PEN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali