Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1015560000 |
1045970000 |
9440330000 |
9538100000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | Ingresso corrente nominale | Tensione nominale | Posizione collegamento | Numero di livelli | Numero di posizioni morsetti per livello | Piani collegati internamente | Tipo di guida DIN | Temperatura di esercizio | Larghezza/Dimensioni rete | Altezza di montaggio minima possibile | Piastra di chiusura necessaria | Colore | Tipo di taglio | Con presa di prova integrata | Lunghezza | Classe d'infiammabilità UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68 € | 25 | 4 giorni | [Altro] Guida G | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 | 10 | 250 | Superiore | 2 | 2 | Sì | - | -50–100 | 6.4 | 66 | No | Più colori | Girevole | Sì | 112 | V2 | |||
74.98 € | 5 | 4 giorni | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | 4–35 | 4 - 35 | 4 - 16 | 10 - 35 | 125 | 24 | Laterali | 1 | 4 | No | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | -50–120 | 32 | 67.5 | No | Beige | A scorrimento | No | 100 | V0 | |||
- | 65.26 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.32 € | 50 | 4 giorni | [Altro] Guida G | 0,5 - 6 | - | 0,5 - 6 | 6 | 41 | 630 | Laterali | 1 | 2 | No | - | -50–120 | 7.9 | 49.5 | Sì | Beige | - | Sì | 82.7 | V0 |
Loading...
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Corpo, materiale isolante | Termoplastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
Ingresso corrente nominale
Tensione nominale
Posizione collegamento
Numero di livelli
Numero di posizioni morsetti per livello
Piani collegati internamente
Tipo di guida DIN
Temperatura di esercizio
Larghezza/Dimensioni rete
Altezza di montaggio minima possibile
Piastra di chiusura necessaria
Colore
Tipo di taglio
Con presa di prova integrata
Lunghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali