Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1010600000 |
1010680000 |
1010780000 |
1010880000 |
1010900000 |
1010980000 |
1019000000 |
9512210000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | Ingresso corrente nominale | Larghezza/Dimensioni rete | Altezza di montaggio minima possibile | Piastra di chiusura necessaria | Colore | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 100 | 4 giorni | 0,5 - 4 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4 | 1,5 - 4 | 24 | 5.1 | 46.5 | Sì | Beige | 60 | |||
2.08 € | 100 | 4 giorni | 0,5 - 4 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4 | 1,5 - 4 | 24 | 5.1 | 46.5 | Sì | Blu | 60 | |||
2.17 € | 100 | 4 giorni | 0,5 - 6 | 0,5 - 4 | 0,5 - 6 | 1.5–6 | 32 | 6.1 | 46.5 | Sì | Blu | 60 | |||
2.37 € | 50 | 4 giorni | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 1,5 - 10 | 41 | 7.9 | 46.5 | Sì | Blu | 60 | |||
2.74 € | 50 | 4 giorni | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 57 | 9.9 | 46.5 | Sì | Beige | 60 | |||
2.68 € | 50 | 4 giorni | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 57 | 9.9 | 46.5 | Sì | Blu | 60 | |||
4.40 € | 50 | 4 giorni | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 | 1,5 - 25 | 76 | 12 | 46.5 | No | Blu | 60 | |||
21.38 € | 10 | 4 giorni | 10 - 70 | 10 - 70 | 10–16 | 10–95 | 140 | 20.5 | 85 | No | Blu | 75 |
Loading...
Metodo di montaggio | Per DIN 35mm (TS35) | Tensione nominale | 400 | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Posizione collegamento | Laterali | Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 1 |
Piani collegati internamente | No | Tipo di guida DIN | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Corpo, materiale isolante | Termoplastica |
Temperatura di esercizio | -50–120 | Tipo di taglio | A scorrimento | Classe d'infiammabilità UL94 | V0 |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
Ingresso corrente nominale
Larghezza/Dimensioni rete
Altezza di montaggio minima possibile
Piastra di chiusura necessaria
Colore
Lunghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali