Morsetto sezionatore di prova, senza disinnesto trasversale

Morsetto sezionatore di prova, senza disinnesto trasversale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Il morsetto sezionatore di prova serve a isolare i circuiti elettrici per eseguire test e misurazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1017100000
1238920000
9538080000
9538090000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo Tipo di guida DIN Altezza di montaggio minima possibile Con presa di prova integrata Lunghezza

2.97 €

50 4 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)0,5 - 100,5 - 60,5 - 101,5 - 10Guida DIN (guida a cappello) 35mm47.5No65

3.88 €

50 4 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)0,5 - 6-0,5 - 66Guida DIN (guida a cappello) 35mm50No82.7

6.05 €

50 4 giorni [Altro] Guida G0,5 - 6-0,5 - 66-49.5No82.7

4.32 €

50 4 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)0,5 - 6-0,5 - 66Guida DIN (guida a cappello) 35mm5082.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ingresso corrente nominale 41 Tensione nominale 630 Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite
Posizione collegamento Laterali Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2
Piani collegati internamente No Corpo, materiale isolante Termoplastica Temperatura di esercizio -50–120
Larghezza/Dimensioni rete 7.9 Piastra di chiusura necessaria Colore Beige
Classe d'infiammabilità UL94 V0

Supporto tecnico