Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1017900000 |
1018100000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con presa di prova integrata | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 50 | 4 giorni | No | |||
3.77 € | 50 | 4 giorni | Sì |
Loading...
Metodo di montaggio | Per DIN 35mm (TS35) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | 0,5 - 10 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | 0,5 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | 0,5 - 10 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | 1,5 - 10 | Ingresso corrente nominale | 41 |
Tensione nominale | 500 | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Posizione collegamento | Laterali |
Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | No |
Tipo di guida DIN | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Corpo, materiale isolante | Termoplastica | Temperatura di esercizio | -50–120 |
Larghezza/Dimensioni rete | 7.9 | Altezza di montaggio minima possibile | 47.5 | Piastra di chiusura necessaria | Sì |
Colore | Beige | Tipo di apertura trasversale | A scorrimento | Lunghezza | 65 |
Classe d'infiammabilità UL94 | V0 |
Configura
Proprietà di base
Con presa di prova integrata
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali