Terminale della termocoppia, collegamento a vite
- Prezzo unitario standard:
-
6.85 €
- Giorni spedizione:
-
9 giorni
Il terminale della termocoppia è progettato appositamente per la trasmissione di tensioni molto basse nei circuiti di misurazione della temperatura. Le guide di corrente speciali garantiscono che nel terminale non vengano generati segnali errati in caso di differenze di temperatura.
Specifiche di base
-
- Metodo cablaggio
- Vite
-
- Metodo di montaggio
- Per DIN 35mm (TS35)
-
- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
- 0.5–2.5
-
- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
- 0,5 - 2,5
-
- Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
- 0,5 - 2,5
-
- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
- 1.5–2.5
-
- Posizione collegamento
- Laterali
-
- Corpo, materiale isolante
- Termoplastica
-
- Temperatura di esercizio
- -60–130
-
- Altezza di montaggio minima possibile
- 50
-
- Piastra di chiusura necessaria
- Sì
-
- Lunghezza
- 60
-
- Numero di livelli
- 1
-
- Numero di posizioni morsetti per livello
- 2
-
- Piani collegati internamente
- No
-
- Classe d'infiammabilità UL94
- V0