Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1334890001 |
1334910001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
326.15 € | 1 | 44 giorni | ||
275.45 € | 1 | 44 giorni |
Loading...
Dimensione lunghezza(mm) | 120 | Larghezza(mm) | 52 | Dimensione spessore(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Standard radio Bluetooth | No | Standard radio WLAN 802.11 | No | Standard radio GPRS | No |
Standard radio GSM | No | Standard radio UMTS | No | Grado di protezione (IP) | No |
Possibilità di montaggio su guida | Sì | Montaggio a parete/diretto | No | Possibilità di inserimento a incasso | No |
Possibilità di assemblaggio in rack | No | Idoneità per funzioni di sicurezza | No | Con separazione possibile | No |
Con alimentazione integrata | Sì | Con tensione di uscita | DC | Con moduli collegabili, I/O digitale | No |
Con moduli collegabili, I/O analogico | No | Con moduli collegabili, moduli di comunicazione | No | Con moduli collegabili, moduli funzione e tecnologia | No |
Con moduli collegabili, moduli centrali | No | Con moduli collegabili, altri | No |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali