Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo terminale | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Unità, polarizzazione | Numero di contatti di commutazione | Con contatti a guida forzata | Con spina | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 20 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | 29 | 12.7 | 15.7 | Senza polarità | 2 | 2 | No | - | - | 4.75–6.5 | |||
11.45 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Senza polarità | 4 | 4 | No | 103.5 - 126.5 | 103.5–126.5 | - | |||
11.28 € | 10 | 5 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Senza polarità | 4 | 4 | No | 43.2 - 52.8 | 43.2 - 52.8 | - | |||
11.92 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Senza polarità | 4 | 4 | No | 207–253 | 207–253 | - | |||
4.00 € | 20 | 49 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.80 € | 20 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | 29 | 12.7 | 15.7 | Senza polarità | 2 | 2 | No | - | - | 57–78 | |||
19.60 € | 12 | 4 giorni | - | 30.2 | 12.7 | 25.6 | Senza polarità | 2 | 2 | No | - | - | 22.8–38.4 | |||
15.28 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Senza polarità | 3 | 3 | No | 207–253 | 207–253 | - | |||
16.15 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Senza polarità | 3 | 3 | No | 103.5 - 126.5 | 103.5–126.5 | - | |||
14.55 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Senza polarità | 3 | 3 | No | - | - | 22.8–26.4 | |||
14.72 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Senza polarità | 4 | 4 | No | - | - | 16.8–30 | |||
12.95 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Polarizzato | 2 | 2 | No | - | - | 11.4–13.2 | |||
12.95 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Polarizzato | 2 | 2 | No | - | - | 22.8–26.4 | |||
12.95 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Polarizzato | 3 | 3 | No | - | - | 11.4–13.2 | |||
13.35 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Polarizzato | 3 | 3 | No | - | - | 22.8–26.4 | |||
14.08 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Polarizzato | 3 | 3 | - | - | - | 104.5–121 | |||
13.12 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Polarizzato | 4 | 4 | No | - | - | 11.4–15.6 | |||
13.12 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Polarizzato | 4 | 4 | No | - | - | 22.8–31.2 | |||
14.48 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Polarizzato | 4 | 4 | No | - | - | 45.6–62.4 | |||
14.48 € | 10 | 4 giorni | [Altro] Collegamento a innesto | - | - | 29 | Polarizzato | 4 | 4 | - | - | - | 104.5–143 |
Loading...
Con morsetti rimovibili | No | Guida, risposta di commutazione | Mono stabile | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Profilo terminale
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Unità, polarizzazione
Numero di contatti di commutazione
Con contatti a guida forzata
Con spina
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali