Modulo di configurazione rete Ethernet industriale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Modulo di configurazione rete Ethernet industriale

Prezzo unitario standard:
129.23
Giorni spedizione:
92 giorni

Modulo esterno per salvataggio e ripristino delle configurazioni del dispositivo. In caso di sostituzione di un dispositivo, riduce i tempi morti del sistema grazie a una riconfigurazione semplice e rapida. Il modulo di configurazione può essere utilizzato con tutti gli interruttori gestiti Weidmüller nelle serie Value e PremiumLine, nonché con i punti di accesso WLAN Weidmüller.

Specifiche di base

  • Dimensione lunghezza(mm)
    12
  • Larghezza(mm)
    32.5
  • Dimensione spessore(mm)
    97
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
92 giorni
129.23

1241430000
Codice componente : 1241430000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 129.23

Titolo_Specifica

  • Dimensione lunghezza(mm)
    12
  • Larghezza(mm)
    32.5
  • Dimensione spessore(mm)
    97

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico