Piastra di montaggio (alloggiamento), lamiera d'acciaio, argento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Piastra di montaggio (alloggiamento), lamiera d'acciaio, argento

Prezzo unitario standard:
39.20
Giorni spedizione:
10 giorni

Piastra di montaggio per il fissaggio di guide terminali o componenti.

Specifiche di base

Codice componente
Misura larghezza W(mm)

Affina per

  • 129
  • 229
  • 329
  • 429
  • 529
  • Ripristina
Misura verticale H(mm)

Affina per

  • 229
  • 329
  • 429
  • 529
  • 729
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
129
229
23 giorni
39.20

1309690000
Codice componente : 1309690000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 39.20

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    129
  • Misura verticale H(mm)
    229
  • Materiale
    Acciaio
229
229
16 giorni
47.52

1310410000
Codice componente : 1310410000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 47.52

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    229
  • Misura verticale H(mm)
    229
  • Materiale
    Acciaio
229
329
23 giorni
73.52

1310420000
Codice componente : 1310420000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 73.52

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    229
  • Misura verticale H(mm)
    329
  • Materiale
    Acciaio
329
329
19 giorni
75.60

1310430000
Codice componente : 1310430000
Giorni spedizione 19 giorni
Prezzo unitario standard 75.60

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    329
  • Misura verticale H(mm)
    329
  • Materiale
    Acciaio
329
429
12 giorni
79.75

1310440000
Codice componente : 1310440000
Giorni spedizione 12 giorni
Prezzo unitario standard 79.75

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    329
  • Misura verticale H(mm)
    429
  • Materiale
    Acciaio
429
429
10 giorni
95.12

1310450000
Codice componente : 1310450000
Giorni spedizione 10 giorni
Prezzo unitario standard 95.12

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    429
  • Misura verticale H(mm)
    429
  • Materiale
    Acciaio
329
529
23 giorni
113.75

1310460000
Codice componente : 1310460000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 113.75

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    329
  • Misura verticale H(mm)
    529
  • Materiale
    Acciaio
529
529
23 giorni
136.65

1310470000
Codice componente : 1310470000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 136.65

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    529
  • Misura verticale H(mm)
    529
  • Materiale
    Acciaio
529
729
12 giorni
163.60

1310480000
Codice componente : 1310480000
Giorni spedizione 12 giorni
Prezzo unitario standard 163.60

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    529
  • Misura verticale H(mm)
    729
  • Materiale
    Acciaio

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico