Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 10 | 4 giorni | 50 | 45 | 30 | |||
16.72 € | 10 | 4 giorni | 58 | 64 | 34 | |||
23.12 € | 6 | 4 giorni | 98 | 64 | 34 | |||
23.45 € | 10 | 4 giorni | 70 | 70 | 45 | |||
23.20 € | 10 | 4 giorni | 75 | 80 | 57 | |||
42.95 € | 10 | 4 giorni | 100 | 70 | 45 | |||
30.08 € | 5 | 4 giorni | 125 | 80 | 57 | |||
45.35 € | 5 | 4 giorni | 165 | 70 | 45 | |||
34.80 € | 5 | 4 giorni | 175 | 80 | 57 | |||
53.75 € | 1 | 4 giorni | 250 | 80 | 55 | |||
56.95 € | 1 | 4 giorni | 130 | 82 | 72 | |||
57.60 € | 1 | 4 giorni | 122 | 120 | 81 | |||
77.85 € | 1 | 4 giorni | 170 | 130 | 90 | |||
78.08 € | 1 | 4 giorni | 220 | 120 | 81 | |||
78.55 € | 1 | 4 giorni | 160 | 160 | 91 | |||
94.95 € | 1 | 4 giorni | 200 | 160 | 100 | |||
92.65 € | 1 | 4 giorni | 260 | 160 | 91 | |||
137.68 € | 1 | 4 giorni | 350 | 160 | 100 | |||
167.75 € | 1 | 4 giorni | 280 | 230 | 111 | |||
208.80 € | 1 | 4 giorni | 230 | 400 | 111 | |||
304.65 € | 1 | 4 giorni | 313 | 404 | 111 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | IP66 | Piastra intermedia | Vendita separata |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di superficie | Con rivestimento a polvere | Colore | Altro | Numero RAL | 7001 |
Possibilità di montaggio a pavimento | No | Fissaggio montante | No | Idoneità per montaggio metrico | No |
Tetto spiovente | No | Versione EMC | No | Resilienza agli impatti | IK09 |
Con anta ventilata | No | Con anta posteriore | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali