Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CX 01 JF |
CX 8 JF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Wire connection method | Nomi componenti | Dettagli | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Crimpatura | Inserto femmina | - | Per connettori femmina RJ45 e x4 contatti femmina da 10A (CDF) | |
60.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | - | Connettore femmina RJ45 | 8 contatti dati | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Applicable pin/contact | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 4 | Application | Collegamento cavo | Allowable Current(A) | 10 |
Allowable Voltage(V) | 250 | Connection direction | Dritto | Representative Standard | UL / CUL / CSA |
Misura cavo conforme (sezione)(mm2) | 0,14 – 2,5 | Misura filo conforme(AWG) | 26 – 14 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +70 | Materiale | Resina termoplastica ignifuga | Altri standard | GOST |
Configura
Proprietà di base
Wire connection method
Nomi componenti
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali